Caterpillar 160M2 AWD

Caterpillar 160M2 AWD

Prix
240 500 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
4712 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 160M2 AWD
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationR9T00140
N° de stock17G00215
Numéro de catalogueCU2490526
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation4712 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWilliston, ND
Prix
Prix (hors TVA)240 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsLANE 3 ORDER
MOLDBOARD, 16 FT
RIPPER-SCARIFIER, REAR
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
PRECLEANER (SNOW)
INSTALLATION AR- BOX FRAME
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
PRODUCT LINK, PL321
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
LANGUAGE, ENGLISH
SNOW ARRANGEMENT
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*WEATHER, COLD PLUS
COMFORT PACKAGE
*SNOW WING READY PACKAGE
CAMERA, REAR VISION
LIGHT, LED WARNING STROBE
ARTICULATION GUARD
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
FENDERS, FRONT, AWD
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
FENDERS, REAR
COOLANT, -51C (-60F)
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
DOMESTIC TRUCK
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
BASE & 4 (WM,WT,FL,RIP) NOFLT
BUNDLED, NI BLADE EXTENSION
DISCOUNT
NO ACCUGRADE
EXTENSION, BLADE, 24"X 27"X1"L
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • drivechain / tandems
  • ripper
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienminor lower end rock chips
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienright lower door cracked
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • MédiocreWEAK- to weak to start machine
  • Oui
transmission
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
lame
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • GF store 5-10-17
drivechain / tandems
  • Bien
ripper
  • Bien
pneus
  • LF is a Bridgestone V wedge- all others are Michelin snowplus
  • Runouts
  • 17.5R25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauche1
Arrière gauche10
Avant droit1
Arrière droit8
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202 ext 235
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone