キャタピラー 160M

キャタピラー 160M

価格
128,200 USD
製造年
2008
使用時間数
6825 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 160M
機械カテゴリー鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバーB9L00372
ユニット番号14G05982
カタログ番号CU2089345
製造年2008
使用時間数6825 h
アメリカ
所在地Billings, MT
価格
税別価格$128,200
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ガード、トランスミッションGUARD, TRANSMISSION
その他情報LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, ROAD 3 X 3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE 3X3
SNOW ARRANGEMENT
****INCL IN SNOW ARRANGEMENT****
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
AIR CONDITIONER WITH HEATER
ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BATTERIES, EXTREME DUTY
BLADE, 14' X 27" X 1"
BRACKET
COMPRESSOR/TANK, AIR
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
COVERS, SCREEN
CUTTING EDGE, 14' BLADE
DOMESTIC TRUCK
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE GRAVITY
END BITS, STANDARD
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FILM, ENGINE, VHP PLUS
GLOBAL ARRANGEMENT
GUARD, DEBRIS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, BASE & 4 FUNCTIONS
INSTALLATION, ACCUGRADE READY
LADDER, CAB, RIGHT HAND SIDE
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, CAB, SNOW WING, RH 3X3
LIGHT,WARNING,BEACON,STROBE HS
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
COVER, HYDRAULIC OIL COOLER
ENG S/N THX17026
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOUNTING, CAB ROOF ACCESSORIES
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
MOUNTING, FRONT LIFT
NON ALL-WHEEL DRIVE
OIL, HYDRAULIC
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, PL321
RADIO READY, ENTERTAINMENT
RADIO, 12V, AM/FM/CD WEATHERBD
RIPPER-SCARIFIER, REAR
ROADING ARRANGEMENT
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
SHADE, SUN
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
STARTING AID, ETHER
SWITCH, WORK LIGHTING
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES, 17.5R25 BS VSW 1* MP
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WINDOWS, SIDES W/WIPER, & REAR
WIPER/WASHER, REAR
MOUNTING, SNOW WING
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • ブレード
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • drivechain / tandems
  • リッパ
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通minor fade- and rock chips
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
  • 良い
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • Nice cab with: AC, auto shift, heated mirrors, air ride seat and blade cushion.
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
  • 良い
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレード
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Billings store 6-23-15
drivechain / tandems
  • 良い
リッパ
  • 良い
タイヤ
  • Fronts below 50%- rears above 50%
  • new = 35/32
  • Michelin 17.5R25 Snowplus radials
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロント12
左リア30
右フロント12
右リア25
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
TRACTOR & EQUIPMENT CO.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
William Gibbs
電話:+1 406 656 0202 ext 235
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で