Caterpillar 160M

Caterpillar 160M

Preis
133.700 USD
Baujahr
2011
Betriebsstunden
5616 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 160M
Produktgruppebergbau-motorgrader
Serien Nr.B9E00490
Gerätenummer15G07793
KatalognummerCU2289800
Baujahr2011
Std5616 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortBillings, MT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.133.700 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
GETRIEBESCHUTZGUARD, TRANSMISSION
Zusätzliche InformationenROLL ON-ROLL OFF
LANE 2 ORDER
GLOBAL ARRANGEMENT
MOLDBOARD, 14 FT, PLUS
CONSISTING OF
CUTTING EDGE 14' BLADE
END BITS OVERLAY
BLADE 14'X27"X1"
END OF CONSIST
RIPPER-SCARIFIER, REAR
COMPRESSOR/TANK, AIR
BASE & 4 (WM,WT,FL,RIP)
PRODUCT LINK, PL321
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
LANGUAGE, ENGLISH
FENDERS, REAR
CONSISTING
COMFORT PACKAGE - 1
CONVERTER COMMUNICATION (CB)
RADIO 12V AM/FM WEATHERBRAND
SHADE SUN
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
PRECLEANER, SY-KLONE
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
FENDERS, FRONT, NON-AWD
GUARD, DEBRIS
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
LIGHT,WARNING,BEACON,STROBE HS
FLIM, ENGINE VHP PLUS
ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
SNOW ARRANGEMENT
MOUNTING FOR WARNING LIGHT
CAB PLUS
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
LIGHTS FRONT HEADLIGHTS HIGH
WIPER/WASHER REAR
SEAT AIR SUSPENSION CLOTH
FAN DEFROSTER REAR WINDOW
WEATHER COLD PLUS
WINDOWS SIDES W/WIPER & REAR
COVER HYD OIL COOLER
COVERS SCREEN
STARTING AID,ETHER
BATTRIES EXTREME DUTY
SNOW WING READY PACKAGE
OIL HYDRAULIC ARCTIC
COLD START
MOUNTING SNOW WING
LIGHT CAB SNOW WING RH 3X3
LIGHTS RIPPER 3X3
LIGHTS WORK MIDFRAME TOE 3X3
LIGHTS WORKING PLUS
SWITCH WORK LIGHTING
LIGHTS WORK HEEL 3X3
END OF 350-0676 SNOW ARR******
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
William Gibbs
Telefon:+1 406 656 0202 ext 235
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch