Caterpillar 14H

Caterpillar 14H

Precio
242,000 USD
Año
2005
Horas de uso
13362 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 14H
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieASE01450
Numéro D'unidadASE1450
Numero de catálogoCU1798618
Año de fabricación2005
Horas de uso13362 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónRock Springs, WY
Precio
Precio sin IVAUS$ 242,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
PROTECTOR, TRANSMISIÓNGUARD, TRANSMISSION
Más informaciónALTERNATOR, 100 AMP
LIGHTS, CAB AND BAR MOUNTED
CONNECTION, FOR REAR LIGHTS
GUARD, BRAKE LINES
SEAT, CLOTH,CONTOUR AIR
WIPER/WASHER, REAR, LP
MIRRORS, DUAL INSIDE
RADIO READY, ENTERTAINMENT
CONVERTER, COMMUNICATION
POWER PORT, 12V ACCESSORY, LP
SNOW ARRANGEMENT, A/C
COVERS, LOUVER W/SCREEN
PRECLEANER, TURBINE-TYPE
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
RECEPTACLE, STARTING, PLUG IN
LINES, PLOW DOZER LIFT, RH
HYDRAULICS, BASE & 2 FUNCTIONS
CUTTING EDGE, 16' BLADE
BLADE, 16' X 27" X 1"
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
RIPPER-SCARIFIER
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
DOMESTIC TRUCK
TIRES, 20.5R25 FS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WYOMING MACHINERYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales
Teléfono:+1 307 472 1000
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono