Caterpillar 143H

Caterpillar 143H

Precio
96,500 USD
Año
2000
Horas de uso
9302 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 143H
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serie1AL00834
Numéro D'unidad455243
Numero de catálogoCU4279540
Año de fabricación2000
Horas de uso9302 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBrighton, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 96,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
TRABA/DESBLOQUEO DE DIFERENCIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
CABINA, PERFIL ALTOCAB, HIGH PROFILE
ALA PARA NIEVESNOW WING
CONTROL DE PUNTATIP CONTROL
GRUPO DE LEVANTAMIENTOLIFT GROUP
EMBRAGUE DESLIZANTESLIPCLUTCH
BLADE FLOATBLADE FLOAT
Más informaciónFront Plow NOT included

*NOT TRADED WITH PLOW PICTURED*
2000 CATERPILLAR 143H M/GRADER
AS IS / AS RECEIVED
0P0800/9302 GD 11/8/18
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • drivechain / tandems
  • ala quitanieve
  • neumáticos
apariencia general
  • BuenoClosed cab
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • DeficienteDirty
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
dirección
  • DeficienteLose
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
hoja
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Unit in operating condition
drivechain / tandems
  • Bueno
ala quitanieve
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • 14.00R24 all radials
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaTitan1650NoNoNo
Trasero izquierdoTitan1650NoNoNo
Delantera derechaTitan2060NoNoNo
Trasera derechaTitan1650NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono