キャタピラー 143H

キャタピラー 143H

価格
100,000 USD
製造年
2002
使用時間数
13605 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 143H
機械カテゴリー鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバー1AL01319
ユニット番号EQN056353
カタログ番号CU2443814
製造年2002
使用時間数13605 h
アメリカ
所在地Lincoln, NE
価格
税別価格$100,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報AIR CONDITIONER WITH HEATER
AIR DRYER
ALTERNATOR 100 AMP
BATTERY EXTREME DUTY 1300 CCA
BLADE 14' X 24" X 7/8"
CONVERTER COMMUNICATION
DOMESTIC TRUCK
EXTENSION BLADE 2' RIGHT HAND
FAN DEFROSTER FRONT WINDOW
FAN DEFROSTER REAR WINDOW
HEATER ENGINE COOLANT 120V
HYDRAULICS BASE & 5 FUNCTIONS
LIGHT WARNING CAB MOUNTED
LIGHTS CAB AND BAR MOUNTED
LIGHTS RH SNOW WING CAB
LIGHTS WORK
LINES PLOW/DOZER ANGLE RH
LINES PLOW/DOZER LIFT AWD RH
MIRRORS OUTSIDE MOUNTED
POWER PORT 12V ACCESSORY LP
PRECLEANER TURBINE-TYPE
RADIO READY ENTERTAINMENT
SPARE 14.0R24 MX XSNO+ 1* MPF
SPEEDOMETER/TACHOMETER
STARTING AID ETHER
TIRES 14.0R24 MX XSNO+ 1* MP
WIPER/WASHER REAR LP
_______ EMA
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • ブレード
  • drivechain / tandems
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通The paint ha sbeen burnt off of the right engine compartment door
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
  • はいROPS certificate, ISO: 3471-1994. FOPS certificate, ISO: 3449-1992 Level II
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通The speedometer operates erraticlly
  • 普通The front three windshields have a fair amount of sandblasting present. The lower left front windshield is cracked
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • いいえ
エンジン
  • 普通Normal use
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
トランスミッション
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い8 speeds forward
  • 良い6 speeds reverse
  • いいえ
  • いいえ
ステアリング
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • The shift controller has logged the maximum number of fault codes and has a currently active fault at this time
ブレーキ
  • 良い
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はいOne of the control lever seals is leaking on the right bank of control valves
ブレード
  • 普通The bottom of the frog has some wear present but is in overall decent condition. The carriage pivot P&Bs have some noticeable wear present
drivechain / tandems
  • 良い
タイヤ
  • 14.00-24
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントMichelin XGLA21031いいえいいえはい
左リアBridgestone V-Steel Ultra Traction2372いいえいいえいいえ
右フロントMichelin XGLA21031いいえいいえいいえ
右リアBridgestone V-Steel Ultra Traction2372いいえいいえいいえ
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
NMC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Rory Whaley
電話:+1 402 402 7408103
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で