Caterpillar 140MAWD

Caterpillar 140MAWD

Prix
145 000 USD
Année
2009
Heures d'utilisation
9693 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 140MAWD
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationD9G00165
N° de stock455265
Numéro de catalogueCU4365448
Année De Fabrication2009
Heures d'utilisation9693 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAurora, CO
Prix
Prix (hors TVA)145 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CABINEEROPS
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
DÉPORTSIDE SHIFT
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
COMMANDE DE POINTESTIP CONTROL
BLADE FLOATBLADE FLOAT
JOYSTICK STEERINGJOYSTICK STEERING
Autres informations0P0800/ 9681 /08-17-18
RADIO, 12V, AM/FM/CD WEATHERBD
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
STARTING AID, ETHER
SWITCH, WORK LIGHTING
TANK, FUEL, STANDARD
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WINDOWS, SIDES W/WIPER, & RE
WIPER/WASHER, REAR
SNOW ARRANGEMENT
2009 CATERPILLAR 140M AWD GRADER
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
AIR CONDITIONER WITH HEATER
ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
AS IS / AS RECEIVED
BASE & 1 (FL)
BATTERIES, EXTREME DUTY
BLADE, 14' X 27" X 1"
C9 ENGINE
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
COVER,HYDRAULIC OIL COOLER,AWD
COVERS, SCREEN
CUTTING EDGE, 14' BLADE
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE GRAVITY
END BITS, OVERLAY
EXTENSION, BLADE,2' RIGHT HAND
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FILM, ENGINE, VHP PLUS, AWD
GLOBAL ARRANGEMENT
GUARD, DEBRIS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LADDER, CAB, RIGHT HAND SIDE
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, CAB, SNOW WING, RH 3X3
LIGHT,WARNING,BEACON,STROBE HS
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, ROAD 3 X 3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOUNTING, CAB ROOF ACCESSORI
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
MOUNTING, FRONT LIFT
NO COMPRESSOR
OIL, HYDRAULIC,ARCTIC (AWD)
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, PL321
RADIO READY, ENTERTAINMENT
W/ MOUNTING KIT
PUSH BLOCK HEAVY DIAMOND
0P0720
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • drivechain / tandems
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
moteur
  • Assez bien
  • Bien
  • BienNo DPF
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
hydraulique
  • BienPinion fair
  • Bien
  • Bien
  • Non
lame
  • Assez bienSurface wearing thru
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Photos
drivechain / tandems
  • Bien
pneus
  • 22%
  • 14.00-24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Centre gaucheTitan25NonNonOui
Avant gaucheGoodyear15OuiOuiOui
Arrière gaucheTitan25NonNonNon
Centre droitTitan25NonNonNon
Avant droitTitan25NonNonNon
Arrière droitTitan25NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone