キャタピラー 140M3

キャタピラー 140M3

価格
478,860 USD
製造年
2015
使用時間数
3542 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 140M3
機械カテゴリー鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバーN9D00358
ユニット番号437602T
カタログ番号CU2122500
製造年2015
使用時間数3542 h
アメリカ
所在地Aurora, CO
価格
税別価格$478,860
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ガード、トランスミッションGUARD, TRANSMISSION
その他情報C9.3 ENGINE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOLDBOARD 14' X 24" X 7/8"
CURVED CUTTING EDGE, 8"X3/4"
END BITS, WITHOUT OVERLAY
RIPPER/SCARIFIER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
STARTING AID, ETHER
COLD START; TRANS OIL & BRKE
BATTERIES, EXTREME DUTY 1400
OIL, HYDRAULIC, COLD, 0W
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
PRECLEANER, SY-KLONE
BASE + 2 (FL,RIP)
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
150 AMP ALTERNATOR
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
STANDARD GLASS
WIPER/WASHER, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
CAB, PLUS (INTERIOR)
CONVERTER, COMMUNICATION
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
SEAT BELT
SHADE, SUN
TIRES,14.0R24 MX XGLA2 * G2 MP
ACCUGRADE READY
ARTICULATION GUARD
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE
SWITCH, WORK LIGHTING
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
LIGHT, LED WARNING STROBE
MOUNTING, WARNING LIGHT
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASE KIT
LANGUAGE, ENGLISH
DECALS, ENGLISH (U.S.)
0P0720
DFPW/$10,360.00
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment
電話:+1 303 900 5875
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で