Caterpillar 140M3

Caterpillar 140M3

Prix
478 860 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
3555 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 140M3
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationN9D00358
N° de stock437602T
Numéro de catalogueCU2122500
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3555 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAurora, CO
Prix
Prix (hors TVA)478 860 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PROTECTION DE TRANSMISSIONGUARD, TRANSMISSION
Autres informationsC9.3 ENGINE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOLDBOARD 14' X 24" X 7/8"
CURVED CUTTING EDGE, 8"X3/4"
END BITS, WITHOUT OVERLAY
RIPPER/SCARIFIER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
STARTING AID, ETHER
COLD START; TRANS OIL & BRKE
BATTERIES, EXTREME DUTY 1400
OIL, HYDRAULIC, COLD, 0W
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
PRECLEANER, SY-KLONE
BASE + 2 (FL,RIP)
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
150 AMP ALTERNATOR
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
STANDARD GLASS
WIPER/WASHER, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
CAB, PLUS (INTERIOR)
CONVERTER, COMMUNICATION
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
SEAT BELT
SHADE, SUN
TIRES,14.0R24 MX XGLA2 * G2 MP
ACCUGRADE READY
ARTICULATION GUARD
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE
SWITCH, WORK LIGHTING
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
LIGHT, LED WARNING STROBE
MOUNTING, WARNING LIGHT
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASE KIT
LANGUAGE, ENGLISH
DECALS, ENGLISH (U.S.)
0P0720
DFPW/$10,360.00
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone