Caterpillar 140M2AWD

Caterpillar 140M2AWD

Preço
246 000 USD
Ano
2014
Horas de utilização
2195 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 140M2AWD
Grupo de produtosmotoniveladora de mineração
Número de sérieM9J00859
N°. de ref. de armazémRUC0253
Número de catálogoCU4379892
Ano de fabrico2014
Horas de utilização2195 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalina, KS
Preço
Preço sem IVA246 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
AM FM RADIOAM FM RADIO
JOYSTICK STEERINGJOYSTICK STEERING
PROTEÇÃO, TRANSMISSÃOGUARD, TRANSMISSION
Outras informaçőesWORK READY
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE

AIR SUSPENSION SEAT
CIRCLE CLUTCH
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
VHP PLUS
140M2 2014
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE & 2 (FL, RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 2 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNTING, FRONT LIFT
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RADIO,12V, AM/FM, WEATHERBAND
ROLL ON-ROLL OFF
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
SUN SHADE, REAR
TIRES, 17.5R25 MX XTLA 1* MP
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WEATHER, COLD AWD
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • lâmina
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • all wheel drive
  • drivechain / tandems
  • emissions
  • pneus
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Não
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • OK
  • OK
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
lâmina
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • 14’+2’ ext =16’
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • PERFORMED PM 1 SERVICE 2186
all wheel drive
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
drivechain / tandems
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
emissions
  • Não
pneus
  • Sim
  • 17.5R25
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Centro esquerdoMichelin XTLA2161NãoNãoNão
Frente esquerdaMichelin XTLA1750NãoNãoNão
Parte traseira esquerdaMichelin XTLA1750NãoNãoNão
Centro da direitaMichelin XTLA2470NãoNãoNão
Parte frontal direitaMichelin XTLA1955NãoNãoNão
Traseira direitaDouble coin REM23294NãoNãoNão
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Contact Us
Telefone:+316 943 4211
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone