Caterpillar 140M2

Caterpillar 140M2

Prix
300 000 USD
Année
2011
Heures d'utilisation
3051 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 140M2
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationM9D00296
N° de stockM9D296
Numéro de catalogueCU1571033
Année De Fabrication2011
Heures d'utilisation3051 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRock Springs, WY
Prix
Prix (hors TVA)300 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PROTECTION DE TRANSMISSIONGUARD, TRANSMISSION
Autres informationsMOLDBOARD, 14' PLUS
RIPPER-SCARIFIER, REAR
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, PL321
LANGUAGE, ENGLISH
SNOW ARRANGEMENT
COMFORT PACKAGE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
MOUNTING, FRONT LIFT
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
TOOTH, RIPPER
COOLANT, -40C (-40F)
ROLL ON-ROLL OFF
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
INSTALATION ARRANGEMENT - TUBE
TIRES, 14.0R24 BS VUT 1* MP
LANE 3 ORDER
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
CAMERA, REAR VISION
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
PLOW 168 HYD REV SNOW 1.5HPL
CAB, PLUS - ANTI-ICING READY
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WYOMING MACHINERYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment Sales
Téléphone:+1 307 472 1000
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone