Caterpillar 140M2

Caterpillar 140M2

Prijs
170.000 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
7474 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 140M2
Categoriemotorgrader mijnbouw
SerienummerM9D00828
Voorraad nummerU89682
Catalogus nummerCU4308862
Jaar2012
Uren7474 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTulsa, OK
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 170.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
BEVEILIGING, TRANSMISSIEGUARD, TRANSMISSION
Extra informatieBASE & 1 (RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COMFORT PACKAGE
ENGINE, VHP PLUS
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, PL321
PUSH PLATE
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
WEATHER, COLD
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WARREN CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Daniel Brannon
Telefoon:+1 806 677 5867
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon