キャタピラー 140M2 AWD

キャタピラー 140M2 AWD

価格
296,400 USD
製造年
2014
使用時間数
3217 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 140M2 AWD
機械カテゴリー鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバーM9J00921
ユニット番号LKE02135
カタログ番号CU2472468
製造年2014
使用時間数3217 h
アメリカ
所在地Salina, UT
価格
税別価格$296,400
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ガード、トランスミッションGUARD, TRANSMISSION
その他情報GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
MOLDBOARD, 14' PLUS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
INSTALLATION AR- BOX FRAME
BASE& 6 (WM,WT,DA1,DA2,FL,RIP)
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 BS VKT 1* MP
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
TOOTH, RIPPER
LANGUAGE, ENGLISH
WEATHER, COLD PLUS
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
COMFORT PACKAGE
CAMERA,REAR VISION
LANE 3 ORDER
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
PRECLEANER
PUSH PLATE
LIGHTS, WORKING, PLUS
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ROLL ON-ROLL OFF
ACCUGRADE READY
GUARD GP, HITCH
TRIMBLE READY 09/30/14
PRICED 08/31/17 CR BASE+6&GPS
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WHEELER MACHINERY CO.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Michael Harding
電話:+1 801 978 1673
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で