Caterpillar 140M

Caterpillar 140M

Cena
105 000 USD
Rok
2008
Przebieg, godzin
14529 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 140M
Grupa produktówkopalniana równiarka samojezdna
Numer fabrycznyB9M00598
Nr ew. wew.458026
Numer kataloguCU4373449
Rok produkcji2008
Godzin14529 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaAurora, CO
Wycena
Cena bez VAT105 000 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
PRZEKŁADNIA, OSŁONAGUARD, TRANSMISSION
Dodatkowe informacje14516 / 01/21/19
FRONT HITCH/LIFT /FENDERS
JOYSTICK STEERING /CIRCLE CLUTCH
2008 CATERPILLAR 140M GRADER
AIR CONDITIONER WITH HEATER
ALTERNATOR, 80 AMP (AC)
AM/FM RADIO / CD PLAYER
AS IS / AS RECEIVED
BATTERIES, HEAVY DUTY
BLADE, 14' X 24" X 7/8"
C7 ENGINE
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
CUTTING EDGE, 14' BLADE
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE GRAVITY
END BITS, STANDARD
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FILM, ENGINE, VHP PLUS
GLOBAL ARRANGEMENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, BASE & 2 FUNCTIONS
LADDER, CAB, RIGHT HAND SIDE
LIGHT,WARNING,BEACON,STROBE HS
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, ROAD 3 X 3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE 3X3
LINES, RIPPER
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOUNTING, CAB ROOF ACCESSORIES
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
NO COMPRESSOR
OIL, HYDRAULIC
PRODUCT LINK, PL321
RADIO READY, ENTERTAINMENT
RIMS ONLY, 10" X 24" MP
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
STARTING AID, ETHER
SWITCH, WORK LIGHTING
TANK, FUEL, STANDARD
WINDOWS, SIDES W/WIPER, & REAR
WIPER/WASHER, REAR
TIRES, 14.00R24,
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • lemiesz
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • drivechain / tandems
  • zrywarka
  • opony
ogólny wygląd
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
  • Nie
elementy zabezpieczające
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Normal
  • Normal
układ chłodzenia
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
  • Tak
  • Tak
skrzynia biegów
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Tak
  • Nie
układ kierowniczy
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Dobry
  • ZłyLeaking
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
lemiesz
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Photos
drivechain / tandems
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
zrywarka
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • Tak
  • Front 65% rear 45%
  • 14.0-24
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Środek, strona lewaMichelinNieNie
Strona lewa, przódMichelinNieNieNie
Strona lewa, tyłMichelinNieNieNie
Środek, strona prawaMichelinNieNieNie
Strona prawa, przódMichelinNieNieNie
Strona prawa, tyłMichelinNieNieNie
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WAGNER EQUIPMENT COPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon