キャタピラー 140M

キャタピラー 140M

価格
160,000 USD
製造年
2010
使用時間数
7099 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 140M
機械カテゴリー鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバーB9D02646
ユニット番号442454
カタログ番号CU2240124
製造年2010
使用時間数7099 h
アメリカ
所在地Aurora, CO
価格
税別価格$160,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ガード、トランスミッションGUARD, TRANSMISSION
その他情報0P0800/6396 9-29-16
14.00R24 RECAPS @ 6510 HRS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
AS IS/ AS RECEIVED
BASE & 1 (RIP)
BATTERIES, EXTREME DUTY
BLADE, 14' X 27" X 1"
C7 ENGINE
CAB, PLUS
CAMERA, REAR VISION
COMFORT PACKAGE - 1
CONVERTER, COMMUNICATION
FAN, DEFROSTER REAR WINDOW
FILM, ENGINE, VHP PLUS
GLOBAL ARRANGEMENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION, ACCUGRADE READY
LANE 3 ORDER
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, WORK HEEL 3X3
LIGHTS, WORKING, PLUS
LIGHTS,WORK, MIDFRAME TOE 3X3
MACHINE HAS TECH PRODUCTS
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14 FT, PLUS
NO COMPRESSOR
OIL,HYDRAULIC
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, PL321
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RADIO 12V AM/FM WEATHERBAND
RIPPER-SCARIFIER, REAR
S/N CAT 411779
SEAT AIR SUSPENSION, CLOTH
STARTING AID ETHER
SUNSHADE, REAR
SWITCH,WORK LIGHTING
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WEATHER, COLD
WINDOWS SIDES W/WIPER &REAR
WIPER/WASHER,REAR
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • ブレード
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • drivechain / tandems
  • リッパ
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良いClosed cab
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
エンジン
  • 普通Dirty not bad
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
トランスミッション
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
ステアリング
  • 普通Lose not bad
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
ブレード
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Unit in operating condition
drivechain / tandems
  • 良い
リッパ
  • 良い
タイヤ
  • tires have cracks in the tread
  • 14.00R24 all radials
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントMichelin815いいえはいいいえ
左リアMichelin820いいえはいいいえ
右フロントMichelin1650いいえはいいいえ
右リアMichelin1650いいえはいいいえ
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment
電話:+1 303 900 5875
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で