卡特彼勒 140M

卡特彼勒 140M

价格
165,000 USD
年份
2009
使用小时
5196 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 140M
产品类别平地机/推土机
生产号/编号B9M00879
内部库存编号B9M00879
目录编号CU2008501
制造年份2009
使用小时5196 小时 h
国家美国
机器位置Jefferson City, MO
定价
不含税价格$165,000
-
含税价格-
Features
配件
GUARD, TRANSMISSIONGUARD, TRANSMISSION
其他信息MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
LADDER, CAB, RIGHT HAND SIDE
PRECLEANER, SY-KLONE
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE 3X3
STARTING AID, ETHER
BATTERIES, HEAVY DUTY
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
OIL, HYDRAULIC
END BITS, OVERLAY
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
RADIO READY, ENTERTAINMENT
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
LIGHTS, ROAD 3 X 3
WINDOWS, SIDES W/WIPER, & REAR
RADIO, 12V, AM/FM WEATHERBAND
FILM, ENGINE, VHP
HYDRAULICS, BASE & 2 FUNCTIONS
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE GRAVITY
HITCH, TOWING
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
WIPER/WASHER, REAR
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
LIGHTS, RIPPER 3X3
SWITCH, WORK LIGHTING
ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
CUTTING EDGE, 14' BLADE
TIRES, 14.0R24 BS VKT 1* MP
BLADE, 14' X 24" X 7/8"
AIR CONDITIONER WITH HEATER
TANK, FUEL, STANDARD
LINES, RIPPER
DOMESTIC TRUCK
GLOBAL ARRANGEMENT
LANGUAGE, ENGLISH
MOUNTING, CAB ROOF ACCESSORIES
NO COMPRESSOR
PRODUCT LINK, PL321
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 变速箱
  • 转向
  • 制动器
  • 液压装置
  • 铲刀
  • 其他注释 一般修理说明
  • drivechain / tandems
  • emissions
  • 轮胎
总体外观
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般Minor damage to lower section
  • 良好
  • 良好
  • 良好Right cab entry step slightly bent
安全项目
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好AM/FM
  • 良好
  • 良好Air suspension
  • 良好
  • 良好
发动机
  • 良好
  • 良好Red CAT ELC
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • Left side of engine below HUEI pump.
  • Normal
  • Normal
冷却系统
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好Hydraulic drive
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好Had to jump start but restarted after warmed up
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 一般Minting caps need reshimmed
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
  • 良好
  • 良好
  • 不良Needs reshimmed
  • 良好
  • 一般Caps need reshimmed
  • 良好
  • 良好
  • 不良Needs new wear strips
  • 良好
  • 良好
  • 不良Needs new pivot bushings
其他注释 一般修理说明
  • Machine is in overall good condition. All machine systems function correctly.
  • Circle, blade and cylinder caps need reshimmed
  • Blade tip bracket needs new bushings
  • Tires are in near new condition.
  • Minor oil leak on left side of engine near HUEI pump.
drivechain / tandems
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
轮胎
  • Left center tire has a shallow cut on road surface of outer tread
  • 14.00R24
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
左侧中心90
左前90
左后90
右侧中心90
右前90
右后90
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
FABICK CAT见库存网站选择联系人
Used Equipment Department
电话:+1 636 3844021
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话