Caterpillar 140M

Caterpillar 140M

Precio
150,000 USD
Año
2009
Horas de uso
6930 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 140M
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieB9D01875
Numéro D'unidadEQN076671
Numero de catálogoCU4274612
Año de fabricación2009
Horas de uso6930 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónNorth Platte, NE
Precio
Precio sin IVAUS$ 150,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónRADIO 12V AM/FM WEATHERBAND
RADIO READY ENTERTAINMENT
RIM 10" X 24" MP (SPARE)
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT AIR SUSPENSION CLOTH
SWITCH WORK LIGHTING
TANK FUEL STANDARD
TIRES 14.0R24 MX XGLA2 1* MP
TRANS S.N. CZM04591
COVERS SCREEN
CUTTING EDGE 14' BLADE
DOOR CAB RIGHT HAND SIDE
DRAIN ECOLOGY ENGINE GRAVITY
END BITS STANDARD
ENG S.N. KHX15542
FILM ENGINE VHP PLUS
GLOBAL ARRANGEMENT
GUARD TRANSMISSION
HITCH TOWING
HYDRAULICS BASE & 3 FUNCTIONS
LADDER CAB RIGHT HAND SIDE
LANGUAGE ENGLISH
LIFT GROUP MANUAL FRONT
LIGHT CAB SNOW WING RH 3X3
LIGHT WARNING BEACON STROBE HS
LIGHTS FRONT HEADLIGHTS LOW
LIGHTS RIPPER 3X3
LIGHTS ROAD 3 X 3
LIGHTS WORK HEEL 3X3
LIGHTS WORK MIDFRAME TOE 3X3
LINES RIPPER
LINES STANDARD W/O ACCUMULATOR
MOUNTING FOR WARNING LIGHT
MOUNTING FRONT LIFT
NO COMPRESSOR
OIL HYDRAULIC ARCTIC
PRODUCT LINK PL321
SNOW ARRANGEMENT
140M MOTOR GRADER
BLADE 14' X 24" X 7/8"
COVER HYDRAULIC OIL COOLER
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • drivechain / tandems
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNormal wear for the age and hours of the machine
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularThe left cab ladder has some minor bending present
  • Dirt and oil
  • NoNo samples taken at this time
elementos de seguridad
  • Bueno
  • BuenoRotating beacon
  • Bueno
  • ROPS certificate - ISO: 3471-1994 FOPS certificate - ISO: 3449-1992 Level II
indicadores, estación del operador, consola
  • BuenoThe ambient air temperature was too cold to test the A/C system but the compressor would engage
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularThe front center windshield has a single rock present
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • NoNo manual with the machine
motor
  • RegularNormal use
  • BuenoRed, ELC
  • Bueno
  • No
  • No
  • The cam follower cover gaskets and the HEUI oil line manifold seals are leaking
  • No
  • The engine is equipped with non Caterpillar oil, fuel, and air filters
  • Normal use
  • Normal use
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • The purge tank hose connection on the bottom side of the tank is leaking
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno8 speeds forward
  • Bueno6 speeds reverse
  • No
  • No
  • The machine is equipped with a transmission guard - 8 speed countershaft powershift
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • The implement pump shaft seal weep hole has oil leaking from it
hoja
  • Bueno
drivechain / tandems
  • Bueno
neumáticos
  • 14.00-24
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaBridgestone V Steel Ultra - S/N - F2L2814311547NoNoNo
Trasero izquierdoBridgestone V Steel Ultra - S/N - X5K0034902784NoNoNo
Delantera derechaBridgetsone V Steel - S/N - F2U383924825NoNoNo
Trasera derechaBridgestone V Steel - S/N - X5K0011992372NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
NMCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Rory Whaley
Teléfono:+1 402 402 7408103
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono