Caterpillar 140M

Caterpillar 140M

Prix
135 000 USD
Année
2011
Heures d'utilisation
9178 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 140M
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationB9D03018
N° de stock462022
Numéro de catalogueCU4394950
Année De Fabrication2011
Heures d'utilisation9178 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementColorado Springs, CO
Prix
Prix (hors TVA)135 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PROTECTION DE TRANSMISSIONGUARD, TRANSMISSION
Autres informations2' LH EXTENSION
PUSH BLOCK HEAVY W/ MOUNTING KIT
*9 SHANKS BRAND NEW**
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
SNOW ARRANGEMENT
ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
AS IS / AS RECEIVED
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
BATTERIES, EXTREME DUTY
BLADE, 14'X 24"X 7/8"
C-7 ENGINE
CAB, PLUS
COLD START
COMFORT PACKAGE - 1
CONVERTER, COMMUNICATION
COVER, HYDRAULIC OIL COOLER
COVERS,SCREEN
CUTTING EDGE,8"X3/4"
END BITS, STD,WITOUT OVERLAY
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
GLOBAL ARRANGEMENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, RIPPER 3X3X3
LIGHTS, WORK HEEL 3X3
LIGHTS, WORKING, PLUS
LIGHTS,WORK, MIDFRAME TOE 3X3
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14 FT, BASIC
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
NO COMPRESSOR
OIL, HYDRAULIC, ARCTIC
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, PL321
RADIO, 12V AM/FM WEATHERBAND
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION CLOTH
SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER
SNOW WING READY PKG
STARTING AID ETHER
SUNSHADE
SWITCH,WORK LIGHTING
TOOTH, RIPPER
TRANSMISSION AUTOSHIFT
WEATHER, COLD PLUS
WINDOWS, SIDES W/WIPER
WIPER/WASHER, REAR
TIRES, 14.00R-24
2011 CATERPILLAR 140M M/GRADER
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • drivechain / tandems
  • ripper
  • scarificateur
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Very clean looking machine
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien2011
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienAir suspension
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNon CAT engine oil filter
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Engine is serviced every 200 hours. Good oil samples in our system.
  • Normal
  • No smoke
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Good shape, no leaks
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
lame
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Very clean well maintained County blade. Wagner does all the service work, they change engine oil.
drivechain / tandems
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNo leaks
  • Bien
ripper
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Shanks have never been in the ground
scarificateur
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Oui
  • 60%
  • Rear tires are Bridgestone TGs - L/F is Titan TGS2 60% R/F is GY AS-3A 80%
  • 14.00R-24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Centre gauche60NonNonNon
Avant gauche60NonNonNon
Arrière gauche60NonNonNon
Centre droit60NonNonNon
Avant droit80NonNonNon
Arrière droit60NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone