Caterpillar 140M

Caterpillar 140M

Prix
132 500 USD
Année
2008
Heures d'utilisation
4690 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 140M
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationB9M00496
N° de stockB17171
Numéro de catalogueCU2466538
Année De Fabrication2008
Heures d'utilisation4690 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementChehalis, WA
Prix
Prix (hors TVA)132 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsSNOW ARRANGEMENT
****INCL IN SNOW ARRANGEMENT***
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
AIR CONDITIONER WITH HEATER
ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BATTERIES, EXTREME DUTY
BLADE, 14' X 27" X 1"
COMPRESSOR/TANK, AIR
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
COVER, HYDRAULIC OIL COOLER
CUTTING EDGE, 14' BLADE
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE GRAVITY
END BITS, STANDARD
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FENDERS, REAR
FILM, ENGINE, VHP PLUS
GLOBAL ARRANGEMENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
HYDRAULICS, BASE & 4 FUNCTIONS
INSTALLATION, ACCUGRADE READY
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, CAB, SNOW WING, RH 3X3
LIGHT,WARNING,BEACON,STROBE HS
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, ROAD 3 X 3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE 3X3
LINES, RIPPER
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOUNTING, CAB ROOF ACCESSORIES
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
OIL, HYDRAULIC
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, PL321
RADIO READY, ENTERTAINMENT
RADIO, 12V, AM/FM WEATHERBAND
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
STARTING AID, ETHER
SWITCH, WORK LIGHTING
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES, 17.5R25 BS VSW 1* MP
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WINDOW, CAB, RIGHT HAND SIDE
WINDOWS, SIDES W/WIPER, & REAR
WIPER/WASHER, REAR
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
N C MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone