Caterpillar 140M

Caterpillar 140M

Precio
110,000 USD
Año
2008
Horas de uso
9417 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 140M
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieB9D01215
Numéro D'unidad455264
Numero de catálogoCU4365447
Año de fabricación2008
Horas de uso9417 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 110,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
EROPSEROPS
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
BEACONBEACON
CAMBIO LATERALSIDE SHIFT
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
CONTROL DE PUNTATIP CONTROL
GRUPO DE LEVANTAMIENTOLIFT GROUP
BLADE FLOATBLADE FLOAT
Más informaciónMOUNTING, CAB ROOF ACCESSORI
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
MOUNTING, FRONT LIFT
NO COMPRESSOR
NON ALL-WHEEL DRIVE
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK PL300
RADIO READY, ENTERTAINMENT
RADIO, 12V, AM/FM/CD WEATHERBD
SNOW ARRANGEMENT
2008 CATERPILLAR 140M M/GRADER
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
AIR CONDITIONER WITH HEATER
ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
AS IS / AS RECEIVED
BASE & 1 (FL)
BLADE, 14' X 27" X 1"
C7 ENGINE
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
COVER, HYDRAULIC OIL COOLER
COVERS, SCREEN
CUTTING EDGE, 14' BLADE
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE GRAVITY
END BITS, OVERLAY
EXTENSION, BLADE,2' RIGHT HAND
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FILM, ENGINE, VHP PLUS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LADDER, CAB, RIGHT HAND SIDE
LIGHT, CAB, SNOW WING, RH 3X3
LIGHT,WARNING,BEACON,STROBE HS
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, ROAD 3 X 3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
STARTING AID, ETHER
SWITCH, WORK LIGHTING
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES, 14.0R24 BS VKT 1* MP
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WINDOWS, SIDES W/WIPER, & RE
WIPER/WASHER, REAR
0P0800 /9414 / 08-13-17
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • drivechain / tandems
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • NoMinor cam follower left side
  • No
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • BuenoPinion fair cond
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
hoja
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Photos
drivechain / tandems
  • BuenoLeft starting to leak at bearing seal
  • Bueno
neumáticos
  • 50%
  • 14.0-24
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Centro izquierdoBridgestoneNoNo
Delantera izquierdaBridgestoneNoNo
Trasero izquierdoBridgestoneNoNo
Derecho centralBridgestoneNoNo
Delantera derechaBridgestoneNoNo
Trasera derechaBridgestoneNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono