キャタピラー 140HNA

キャタピラー 140HNA

価格
155,000 USD
製造年
2006
使用時間数
8431 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 140HNA
機械カテゴリー鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバーCCA01896
ユニット番号442599
カタログ番号CU2428901
製造年2006
使用時間数8431 h
アメリカ
所在地CO
価格
税別価格$155,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報3176 ENGINE
TIRES-1400R24 @20-45%
LIGHTS, CAB AND BAR MOUNTED
LIGHTS, WORK
LIGHT, WARNING, CAB MOUNTED
AIR CONDITIONER WITH HEATER
WINDOWS, LOWER OPENING
WIPER/WASHER, REAR, LP
FAN, DEFROSTER, FRONT WINDOW
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
SPEEDOMETER/TACHOMETER
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
RADIO READY, ENTERTAINMENT
ENGINE, TRIPLE HP SETTING
AIR DRYER
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
HYDRAULICS, BASE & 1 FUNCTION
STARTING AID, ETHER
CUTTING EDGE, 14' BLADE
BLADE, 14' X 24" X 7/8"
AS IS/ AS RECEIVED
RIPPER-SCARIFIER
0P0800/8500
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment
電話:+1 303 900 5875
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で