卡特彼勒 140G

卡特彼勒 140G

价格
75,000 USD
年份
1990
使用小时
13767 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 140G
产品类别平地机/推土机
生产号/编号72V13356
内部库存编号EQN082366
目录编号CU4388329
制造年份1990
使用小时13767 小时 h
国家美国
机器位置Omaha, NE
定价
不含税价格$75,000
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
其他信息AIR DRYER
BLADE 14' (TIP CONTROL)
DEFROSTER FAN FRONT WINDOW
DEFROSTER FAN REAR WINDOW
DIFFERENTIAL ARRGMT - LOCK
ENGINE COOLANT HEATER (120V)
HYDRAULIC SYSTEM
LIGHTS CENTER & REAR
LIGHTS DIRECTIONAL/HEADLIGHTS
SEAT SUSPENSION (CLOTH)
STARTING SYSTEM - LOW TEMP
WHEEL RIMS 10"
WIPER REAR WINDOW (FULL CAB)
CAB ROPS (FULL HEIGHT)
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 变速箱
  • 转向
  • 制动器
  • 液压装置
  • 铲刀
  • drivechain / tandems
  • 裂土器
  • 扬雪机
  • 轮胎
总体外观
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Paint is scratched and chipped
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • Machine needs washed and cleaned
安全项目
  • 不良Inoperable
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Front glass is sand pitted
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
  • 一般Dusty
  • 良好Green
  • 良好
  • Oil pan and oil filter head are leaking
  • Engine seemed to operate properly /Belts and pulleys - Good condition
  • Normal
  • Normal
冷却系统
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • Powershift transmission
  • Transmission seemed to shift properly
转向
  • 良好
  • 一般Both steering and right articulation cylinders are leaking
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
  • 良好
  • 良好
  • Holding 2nd gear / No leaks
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般Left control valve spools are leaking
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Blade side shift cylinder rod is gouged towards rod end, but it is not leaking at this time
  • 良好
  • 一般Tip cylinder is leaking and needs resealed
  • Circle, shoes and plates - Good condition - circle seemed tight / Wheel lean cylinder - Good condition
铲刀
  • 一般
drivechain / tandems
  • 良好
  • 良好
  • 良好
裂土器
  • Ripper/Scarifier lift cylinder - Fair condition - Lift group cylinder is leaking
扬雪机
  • 一般
  • 一般
  • 一般
轮胎
  • Right front tire - left rear - left front - Tread is chopped
  • 14.00R24
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
左侧中心Bridgestone V Steel14
左前Double Coin12
左后Bridgestone V Steel8
右侧中心Bridgestone V Steel14
右前Double Coin16
右后Michelin XGLA212
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
NMC见库存网站选择联系人
Rory Whaley
电话:+1 402 402 7408103
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话