Caterpillar 12M3

Caterpillar 12M3

Prix
225 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1488 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 12M3
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationN9F00242
N° de stockRUC0274
Numéro de catalogueCU4389195
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1488 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementManhattan, KS
Prix
Prix (hors TVA)225 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
RIG SAVERRIG SAVER
AM FM RADIOAM FM RADIO
JOYSTICK STEERINGJOYSTICK STEERING
PROTECTION DE TRANSMISSIONGUARD, TRANSMISSION
LOW PROFILE CAB/ROPSLOW PROFILE CAB/ROPS
THROTTLE LOCKTHROTTLE LOCK
Autres informationsWORK READY. SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE.

AIR SUSPENSION SEAT
AUTO DIFFERENTIAL LOCK
DEFROSTER FAN
12M3 2015
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE + 2 (FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
DECALS, ENGLISH (U.S.)
EITHER AIDE
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TIRES, 14.0R24 BS VUT 1* MP
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • drivechain / tandems
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Bien
  • BienRED
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • NORMAL
  • NONE
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Non
  • NO VISUAL LEAKS
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
lame
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 1475 HOURS
drivechain / tandems
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Oui
  • 14.00R24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Centre gauche2268NonNonNon
Avant gauche2062NonNonNon
Arrière gauche2268NonNonNon
Centre droit2062NonNonNon
Avant droit1856NonNonNon
Arrière droit2062NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone