Caterpillar 12M3

Caterpillar 12M3

Precio
275,000 USD
Año
2016
Horas de uso
3713 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 12M3
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieN9F00480
Numéro D'unidadN9F00480
Numero de catálogoCU2503735
Año de fabricación2016
Horas de uso3713 h
PaísEstados Unidos
Ubicación6724 33rd Street East, FL
Precio
Precio sin IVAUS$ 275,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
Más informaciónGLOBAL ARRANGEMENT
MOLDBOARD, 14' BASIC
HITCH, TOWING
PRECLEANER, NON SY-KLONE
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB, PLUS (INTERIOR)
SEAT BELT
LANGUAGE, ENGLISH
DECALS, ENGLISH (U.S.)
MOUNTING, WARNING LIGHT
CAMERA, REAR VISION
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
WEATHER, STANDARD
BASE + 1 (MMS)
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
NO ACCUGRADE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
GUARD GP, HITCH
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
MOUNT, MID-MOUNT SCARIFIER
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
ROLL ON-ROLL OFF
LANE 3 ORDER
MID-MOUNT V-TYPE SCARIFIER
TIRES, 17.5R25 MX XHA * L3 SP
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
RING POWER CORP.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Dennis Ryan
Teléfono:+1 813 671 3700
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono