Caterpillar 12M3

Caterpillar 12M3

Precio
285,000 USD
Año
2015
Horas de uso
5186 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 12M3
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieN9R00142
Numéro D'unidadN9R00142
Numero de catálogoCU2569027
Año de fabricación2015
Horas de uso5186 h
PaísEstados Unidos
Ubicación6724 33rd Street East, FL
Precio
Precio sin IVAUS$ 285,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónGLOBAL ARRANGEMENT
MOLDBOARD, 14' BASIC
HITCH, TOWING
MID MOUNT SCARIFIER PACKAGE
WEATHER, STANDARD
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
PRECLEANER, NON SY-KLONE
BASE + 1 (MMS)
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB, PLUS (INTERIOR)
SEAT BELT W/INDICATOR
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
NO ACCUGRADE
GUARD GP, HITCH
TIRES, 14.0 R24 BS VKT * G2
DECALS, ENGLISH (U.S.)
LANGUAGE, ENGLISH
DOMESTIC TRUCK
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
SCARIFIER, MID-MOUNT V-TYPE
LANE 2 ORDER
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
RING POWER CORP.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Dennis Ryan
Teléfono:+1 813 671 3700
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono