Caterpillar 12M2

Caterpillar 12M2

Prezzo
210.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
1561 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 12M2
Categoriamotorgrader da miniera
Numero di serieF9M00410
N. stockEQN091401
Numero di catalogoCU4378080
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo1561 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaNorfolk, NE
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 210.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TARGA CECE PLATE
LAMA SPAZZANEVESNOW WING
POTENZA VARIABILE DEL MOTOREVARIABLE HORSEPOWER
HIGH PROFILE CAB/ROPSHIGH PROFILE CAB/ROPS
Altre informazioniSNOW ARRANGEMENT
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE & 3 (WM WT- NO FLOAT FL)
CAB PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA REAR VISION
COMFORT PACKAGE
GLOBAL ARRANGEMENT LOW AMBIENT
HEATER ENGINE COOLANT 120V
HITCH TOWING
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 3 ORDER
LANGUAGE ENGLISH
LIFT GROUP MANUAL FRONT
LIGHT LED WARNING STROBE
LINES STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD 14' PLUS
MOUNTING FRONT LIFT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK CELLULAR PL522
ROLL ON-ROLL OFF
STARTER ELECTRIC HEAVY DUTY
TIRES 14.0R24 BS VKT 1* MP
WEATHER COLD PLUS
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • drivechain / tandems
  • lama spazzaneve
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Machine needs washed and cleaned
  • NoNot at this time
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • BuonoRotating beacon
  • Buono
  • ISO: 3471:1994
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Scarso
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • Buono
  • BuonoOrange
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Belts/Pulleys - Good
  • Normal
  • Normal
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • Universal Joints - Good condition
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
  • No leaks / Parking brake - Good condition
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Drive line - Good condition / Circles, shoes & plates - Good condition / Wheel lean cylinder - Good condition
lama
  • SufficienteBOCE is worn in the middle
  • Buono
  • 142 with a 2 right hand extension / Circle - Good condition
drivechain / tandems
  • Buono
  • Buono
  • Buono
lama spazzaneve
  • Buono
pneumatici
  • 14.00R24
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Centrale sinistroBridgestone - X3U0078121NoNoNo
Anteriore sinistroBridgestone - X3U0161126NoNoNo
Posteriore sinistroBridgestone - X3N00068423NoNoNo
Centrale destroBridgestone - X3U0025823NoNoNo
Anteriore destroBridgestone - X3U00128725NoNoNo
Posteriore destroBridgestone - X3U00128823NoNoNo
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
NMCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Rory Whaley
Telefono:+1 402 402 7408103
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente