キャタピラー 12M

キャタピラー 12M

価格
154,000 USD
製造年
2008
使用時間数
1823 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 12M
機械カテゴリー鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバーB9R00041
ユニット番号454542
カタログ番号CU4271426
製造年2008
使用時間数1823 h
アメリカ
所在地Aurora, CO
価格
税別価格$154,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディファレンシャル・ロック/ロック解除DIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
サイド・シフトSIDE SHIFT
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
ガード、トランスミッションGUARD, TRANSMISSION
その他情報BLADE, 14' X 24" X 7/8"
0P0800/ 915 /12-04-17
2008 CATERPILLAR 12M MOTORGRADER
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
AIR CONDITIONER WITH HEATER
ALTERNATOR, 80 AMP (AC)
AS IS / AS RECEIVED
BATTERIES, EXTREME DUTY
CUTTING EDGE, 14' BLADE
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE WIGGINS
END BITS, OVERLAY
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FILM, ENGINE, VHP PLUS
GLOBAL ARRANGEMENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, BASE & 1 FUNCTION
LADDER, CAB, RIGHT HAND SIDE
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, ROAD 3 X 3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
LINES, RIPPER
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOUNTING, CAB ROOF ACCESSORIES
NO COMPRESSOR
OIL, HYDRAULIC
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RADIO READY, ENTERTAINMENT
RADIO, 12V, AM/FM WEATHERBAND
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
SHADE, SUN
STARTING AID, ETHER
SWITCH, WORK LIGHTING
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES, 14.0R24 MX XGLA2 1* MP
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WINDOWS, SIDES W/WIPER, & REAR
WIPER/WASHER, REAR
C6 ENGINE
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • ブレード
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • drivechain / tandems
  • リッパ
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Left step bent
  • いいえ
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
トランスミッション
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
ステアリング
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
  • 良い
  • 良い
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
ブレード
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Machine starts and runs good. Low hour machine
drivechain / tandems
  • 良い
リッパ
  • 良い
タイヤ
  • All tires have cracking between the lugs
  • 14.00 R-24
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントMichelin80いいえいいえいいえ
左リアMichelin80いいえいいえいいえ
右フロントMichelin80いいえいいえいいえ
右リアMichelin80いいえいいえいいえ
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment
電話:+1 303 900 5875
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で