Caterpillar 12M

Caterpillar 12M

Prezzo
89.500 USD
Anno
2011
Ore di utilizzo
8289 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 12M
Categoriamotorgrader da miniera
Numero di serieB9F01116
N. stockM14278
Numero di catalogoCU2455996
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo8289 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSummerville, SC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 89.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IlluminazioneLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
JOYSTICK STEERINGJOYSTICK STEERING
Altre informazioni14' MOLDBOARD
DEFROSTER FAN
*ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
*BASE & 2 (RIP, MMS)
*CAB, PLUS
*FILM, ENGINE, VHP
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
*LIGHTS, WORKING, BASIC
*LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
*MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
*MOUNT, MID-MOUNT SCARIFIER
*MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
*NO COMPRESSOR
*PRODUCT LINK, PL321
CERT EMISSIONS,EPA FLEX (PEC)
INSTALLATION ARRANGEMENT -TUBE
K & R REAR VISION CAMERA
LANGUAGE, ENGLISH
MOLDBOARD, 12 FT
TIRES, 14.0R24 MX XGLA2 1* MP
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • drivechain / tandems
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonoright rear handle twisted a little
  • Buono
  • Sufficientepeeling on top of hood
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonocover on nose of machine bent
  • Sufficienteladders on both sides have some damage
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Scarsolight assembly missing,guard frame bent and twisted.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonodate April 2013
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoSHOWING 8298 HOURS
  • BuonoAM/FM
  • Buono
  • BuonoAIR
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
motore
  • Sufficientedirty
  • BuonoRED
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientewet around injector seals
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • F
  • No
  • No
  • NoAT VALVE COVER
  • No
  • THERE ARE NO LOW OIL PRESSURE WARNINGS PRESENT FOR THE ENGINE OR HYDRAULICS
  • NONE
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoHYDRAULIC
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • slight debris build up on radiator and coolers
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • LEFT REAR LIGHT ASSEMBLY IS BENT OUT OF SHAPE BUT STILL OPERATES
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
sterzo
  • SufficienteHAS PLAY IN P&B
  • Sufficientesome movement
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoJOYSTICK
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • there is a little chattering when brake pedal is depressed.
impianti idraulici
  • Buono
  • SufficienteLEAK AT VENT
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • blade cylinders need shims removed
lama
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono14 MILL BOARD INSTALLED
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
drivechain / tandems
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • No
  • No
  • 79%
  • Whites Advantage
  • 0
  • 14.00-24
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Centrale sinistroADVANTAGE710NoNo
Anteriore sinistroADVANTAGE510NoNoNo
Posteriore sinistroMICHELIN3290NoNo
Centrale destroADVANTAGE1940NoNoNo
Anteriore destroADVANTAGE05NoNo
Posteriore destroMICHELIN3290NoNoNo
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BLANCHARD MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefono:+1 8034658080
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente