Caterpillar 12M

Caterpillar 12M

Prezzo
140.000 USD
Anno
2009
Ore di utilizzo
7363 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 12M
Categoriamotorgrader da miniera
Numero di serieB9F00529
N. stockB9F00529
Numero di catalogoCU2142973
Anno di costruzione2009
Ore di utilizzo7363 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchina525 County Road 640 East, FL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 140.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniALTERNATOR, 80 AMP (AC)
AIR CONDITIONER WITH HEATER
WINDOWS, SIDES & REAR
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
BATTERIES, STANDARD
TANK, FUEL, STANDARD
NO COMPRESSOR
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE GRAVITY
OIL, HYDRAULIC
HYDRAULICS, BASE & 1 FUNCTION
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
BLADE, 14' X 24" X 7/8"
CUTTING EDGE, 14' BLADE
END BITS, STANDARD
HITCH, TOWING
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE 3X3
TIRES, 17.5R25 MX XHA 1* SP
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
LIGHTS, ROAD 3 X 3
RADIO, 12V, AM/FM/CD WEATHERBD
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
RADIO READY, ENTERTAINMENT
MOUNTING, CAB ROOF ACCESSORIES
MOUNT, MID-MOUNT SCARIFIER
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
SWITCH, WORK LIGHTING
PRECLEANER, SY-KLONE
LADDER, CAB, RIGHT HAND SIDE
SHADE, SUN
PRODUCT LINK, PL321
LINES, MID-MOUNT SCARIFIER
FILM, ENGINE, VHP
LIGHTS, BRAKE AND BACK-UP
ROLL ON-ROLL OFF
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
RING POWER CORP.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Dennis Ryan
Telefono:+1 813 671 3700
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente