Caterpillar 120M2AWD

Caterpillar 120M2AWD

Preis
185.100 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
1986 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 120M2AWD
Produktgruppebergbau-motorgrader
Serien Nr.R9W00135
GerätenummerRUC0288
KatalognummerCU4395074
Baujahr2013
Std1986 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortManhattan, KS
Preisangabe
Preis ohne MwSt.185.100 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
RIG SAVERRIG SAVER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
JOYSTICK STEERINGJOYSTICK STEERING
GETRIEBESCHUTZGUARD, TRANSMISSION
LOW PROFILE CAB/ROPSLOW PROFILE CAB/ROPS
THROTTLE LOCKTHROTTLE LOCK
Zusätzliche InformationenWORK READY - SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE.

AUTO DIFFERENTIAL LOCK
DEFROSTER FAN
VHP PLUS
120M2 2013
AIR SUPENSION SEAT
BUNDLED, NI BLADE EXTENSION
CAB, PLUS
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
DOMESTIC TRUCK, MACHINE
DRAWBAR, 6 SHOE CIRCLE GUIDES
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
INSTALLATION ARRANGEMENT
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
OPTION, COLD WEATHER AWD
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RADIO,12V, AM/FM, WEATHERBAND
STARTING, (50 MT)
SUN SHADE, REAR
TIRES, 14.0R24 BS VUT * L2 MP
STARTING AID - ETHER
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • all wheel drive
  • drivechain / tandems
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFEW DENTS IN MESH
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
motor
  • Gut
  • GutRED
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • NORMAL
  • NONE
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
schild
  • Gut
  • AngemessenLITTLE DAMAGE TO THE TOP OF CIRCLE FROM LIFTING BLADE
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • PERFORMED PM 4 SERVICE - 2000 HOURS
all wheel drive
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
drivechain / tandems
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Ja
  • 14.00R24
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte links1546NeinJaNein
Links vorne11237NeinJaNein
Links hinten1546NeinJaNein
Mitte rechts1340NeinJaNein
Rechts vorne1031NeinJaNein
Rechts hinten1340NeinJaNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FOLEY EQUIPMENT COMPANYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch