Caterpillar 120M2

Caterpillar 120M2

Prix
170 000 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
7721 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 120M2
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationM9C00316
N° de stockM9C00316
Numéro de catalogueCU4353919
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation7721 h
PaysÉtats-Unis
Emplacement500 Cannon Creek Dr., FL
Prix
Prix (hors TVA)170 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
Autres informationsANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASE + 1 (MMS)
CAB, PLUS
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE
DRAWBAR, 4 SHOE CIRCLE GUIDES
HITCH, TOWING
INSTALLATION ARRANGEMENT
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MID MOUNT SCARIFIER PACKAGE
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNT, MID-MOUNT SCARIFIER
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
ROLL ON-ROLL OFF
STARTING, (50 MT)
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
RING POWER CORP.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Baker
Téléphone:+1 904 494 1215
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone