Caterpillar 120M2

Caterpillar 120M2

Precio
139,000 USD
Año
2012
Horas de uso
9455 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 120M2
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieM9C00285
Numéro D'unidadM9C00285
Numero de catálogoCU4334228
Año de fabricación2012
Horas de uso9455 h
PaísEstados Unidos
Ubicación9901 Ringhaver Drive, FL
Precio
Precio sin IVAUS$ 139,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
Más informaciónBASE + 1 (MMS)
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
HITCH, TOWING
MOLDBOARD, 14' BASIC
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
TIRES, 17.5R25 MX XTLA * L2 SP
INSTALLATION ARRANGEMENT
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
MOUNTING, WARNING LIGHT
GLOBAL ARRANGEMENT
STARTING, (50 MT)
LANGUAGE, ENGLISH
CAB, PLUS
MOUNT, MID-MOUNT SCARIFIER
ROLL ON-ROLL OFF
MID MOUNT SCARIFIER PACKAGE
NO ACCUGRADE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
PRECLEANER, SY-KLONE
DRAWBAR, 4 SHOE CIRCLE GUIDES
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
COMFORT PACKAGE
CAMERA,REAR VISION
WEATHER, STANDARD
LANE 3 ORDER
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
RING POWER CORP.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Dennis Ryan
Teléfono:+1 813 671 3700
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono