Caterpillar 120M2

Caterpillar 120M2

Prezzo
175.000 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
4558 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 120M2
Categoriamotorgrader da miniera
Numero di serieM9C00583
N. stockM9C00583
Numero di catalogoCU4389472
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo4558 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSt. Augustine, FL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 175.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CONTRAPPESOCOUNTERWEIGHT
Altre informazioniANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASE + 1 (MMS)
CAB, PLUS
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DRAWBAR, 6 SHOE CIRCLE GUIDES
ENGINE AR, EPA/ARB FLEX
GLOBAL ARRANGEMENT
HITCH, TOWING
INSTALLATION ARRANGEMENT
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MID-MOUNT V STYLE SCARIFIER
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNT, MID-MOUNT SCARIFIER
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
ROLL ON-ROLL OFF
STARTING, (50 MT)
TIRES, 17.5R25 MX XTLA * L2 SP
WEATHER, STANDARD
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
RING POWER CORP.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Baker
Telefono:+1 904 494 1215
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente