Caterpillar 120M

Caterpillar 120M

Prix
Sur Demande
Année
2013
Heures d'utilisation
6557 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 120M
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationB9C01191
N° de stockAUCTIONQ4
Numéro de catalogueCU2559085
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation6557 h
PaysGuatemala
EmplacementGuatemala
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
SYSTÈME ANTIVOLANTI-THEFT SYSTEM
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
TRANSMISSION AUTOMATIQUEAUTO SHIFT
PUISSANCE VARIABLEVARIABLE HORSEPOWER
JOYSTICK STEERINGJOYSTICK STEERING
TRANSMISSION GUARDTRANSMISSION GUARD
Autres informationsSerial Number Ref. #/SMCS Code Description Category Install Ind. Install Date Action
B9C01191 349-2548 120M MOTOR GRADER None Modify
Attachments
4K-3330 SHANKS/TEETH FOR SCARIFIER Factory None Modify
8J-1434 TOOTH, RIPPER Factory None Modify
233-3295 MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED Factory None Modify
250-3071 PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT Factory None Modify
255-1332 ALTERNATOR, 150 AMP (AC) Factory None Modify
255-1335 PRECLEANER, SY-KLONE Factory None Modify
265-6730 DRAWBAR, 6 SHOE CIRCLE GUIDES Factory None Modify
298-7463 LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW Factory None Modify
305-6159 TIRES, 14.0-24 GY SGG 16PR MP Factory None Modify
305-8577 LANGUAGE, SPANISH Factory None Modify
309-0760 LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR Factory None Modify
349-3047 MOLDBOARD, 14 FT, BASIC Factory None Modify
233-7143 CUTTING EDGE, 14' BLADE Factory None Modify
233-7148 END BITS, STANDARD Factory None Modify
243-6703 BLADE, 14' X 24" X 7/8" Factory None Modify
350-8705 WEATHER, STANDARD Factory None Modify
247-0094 OIL, HYDRAULIC Factory None Modify
255-1321 BATTERIES, HEAVY DUTY Factory None Modify
352-2103 GLOBAL ARRANGEMENT Factory None Modify
354-8706 YEAR OF MANUFACTURE PLATE Factory None Modify
362-5222 NO ACCUGRADE Factory None Modify
364-3749 INSTALLATION AR- BOX FRAME Factory None Modify
365-4014 BASE + 1 (RIP) Factory None Modify
366-2461 GUARD, TRANSMISSION Factory None Modify
370-4029 NON COMPRESSOR ENGINE VHP+ Factory None Modify
373-6739 CAT PROD LINK 321 Factory None Modify
373-9120 RIPPER-SCARIFIER, REAR Factory None Modify
374-4557 LIGHTS, WORKING, PLUS Factory None Modify
389-1907 CAB, PLUS Factory None Modify
391-8968 COMFORT PACKAGE Factory None Modify
CZM09511 3000 TRANSMISSION & DRIVE LINE Factory None Modify
C6E31373 1000 ENGINE Factory None Modify

AIR DRYER
AUTO DIFFERENTIAL LOCK
DIFFERENTIAL LOCK
MIRRORS
RIPPER, MULTI-SHANK
SUPPLEMENTAL STEERING
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAT HQVoir l'inventaireChoisir le contact
Jesus Rodriguez Aguirre
Guatemala
Téléphone:+52 818 0405454 ext 5006
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone