Caterpillar 120HNA

Caterpillar 120HNA

Preis
99.000 USD
Baujahr
1998
Betriebsstunden
10160 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 120HNA
Produktgruppebergbau-motorgrader
Serien Nr.4MK00593
Gerätenummer455764
KatalognummerCU4291397
Baujahr1998
Std10160 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortAurora, CO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.99.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenAIR DRYER
0P0800 / 10160/ 02-01-18
1998 CATEPILLAR 12HNA GRADER
3116 ENGINE
AIR CONDITIONER WITH HEATER
ALTERNATOR, 75 AMP
AS IS / AS RECEIVED
BATTERIES, HEAVY DUTY
BLADE 12' W/2'EXTENSION
END BITS, OVERLAY
ENGINE, VHP AND LOW EMISSIONS
FAN, DEFROSTER,FRONT WINDOW
FAN, DEFROSTER,REAR WINDOW
HEATER, ENGINE COOLANT
HYDRAULICS, BASE & 1 FUNCTION
LIGHTS, CAB MOUNTED
LIGHTS, WORK
NO RIPPER
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RADIO GROUP
RADIO READY, ENTERTAINMEN
SCARIFIER, FRONT V-TYPE
SCARIFIER/FRONT, NO SHANKS
SEAT, CLOTH SUSPENSION,CONTOUR
SPEEDOMETER/TACHOMETER
STARTING AID, ETHER
TIRES, 14.0R24 MX XGLA2 1* MP
WIPER/WASHER, REAR, LP
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • drivechain / tandems
  • aufreisser
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • GutClosed cab
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutJan 16
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtHeel hole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutPanasonic
  • Gut
  • GutSprings
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Ja
motor
  • Gut
  • GutOrange
  • Gut
  • GutClean
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutBelt driven
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Ja
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutWheel
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLittle low
  • Gut
  • Nein
schild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Unit in operating condition
drivechain / tandems
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
aufreisser
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Nein
  • Ja
  • 14.00R24
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Mitte linksBridgestone1558JaNeinNein
Links vorneMichelin1660JaNeinNein
Links hintenGood year1660JaNeinNein
Mitte rechtsBridgestone1760JaNeinNein
Rechts vorneMichelin1760NeinNeinNein
Rechts hintenGood year1125JaNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WAGNER EQUIPMENT COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch