Caterpillar 120G

Caterpillar 120G

Prix
60 000 USD
Année
1994
Heures d'utilisation
6942 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 120G
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabrication87V09942
N° de stock18B077
Numéro de catalogueCU4373085
Année De Fabrication1994
Heures d'utilisation6942 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMoline, KS
Prix
Prix (hors TVA)60 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
LOW PROFILE CAB/ROPSLOW PROFILE CAB/ROPS
Autres informationsMACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SOLD AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE. - INSPECTED

12' MOLDBOARD
AIR DRYER
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
MIRRORS
Z- MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SOLD AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE.
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • drivechain / tandems
  • ripper
  • scarificateur
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Assez bienAprox 12 holes drilled in rops
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
éléments de sécurité
  • Assez bienDoes not appear to be working
  • Bien
  • Assez bienParking brake appears to take a little bit before it engages
  • Bien
  • Assez bienOOD installed in 1994
  • OuiMay have decertified rops with holes drilled in rops
instruments, poste de conduite, console
  • Assez bienA/C does not blow cold customer says has a pin hole somewhere but if you add Freon it will work
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFront glass has small crack
  • Bien
  • Assez bienBulb burn out
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRear wiper does not work
  • Non
  • Non
  • Non
  • No manuals with machine
moteur
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Ouiminor leaks
  • Non
circuit de refroidissement
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWeathered
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Assez bienHad to jump start machine
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Oui
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Non
  • No visual leaks pretty clean
direction
  • Assez bien
  • Assez bienWeathered
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienAppears to take a few seconds to engage
  • Bien
  • BienWork good
hydraulique
  • Bien
  • Assez bienSeeping
  • Assez bien
  • Assez bienHas some leaky lines on articulation cylinders
  • Bien
  • BienNo leaks on valves under cab
  • Assez bienRight side lift cylinder seeping
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSeeping
  • Assez bien
  • Assez bienLeaking wiper seal
  • Oui
lame
  • Assez bienLittle loose could remove a couple shims to tighten up a little
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bienLittle loose could tighten up or leave alone
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SOLD AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE.
drivechain / tandems
  • Bien
  • BienDiff lock works properly
  • Bien
  • BienNo visual leaks
  • Bien
  • No visual leaks
ripper
  • No ripper
scarificateur
  • No lift group
pneus
  • Oui
  • All appear to be recaps
  • 14.00R24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Centre gaucheDouble coin rem12882OuiOuiNon
Avant gaucheDouble coin rem12058OuiOuiOui
Arrière gaucheDouble coin rem12573OuiOuiNon
Centre droitDouble coin rem12582OuiOuiNon
Avant droitDouble coin rem12058OuiOuiOui
Arrière droitDouble coin rem11852OuiOuiNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone