Olympian XQE30

Olympian XQE30

価格
8,851 USD
製造年
2012
使用時間数
8670 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドOlympian XQE30
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーC6R00214
ユニット番号UA673
カタログ番号CU2432469
製造年2012
使用時間数8670 h
オーストラリア連邦
所在地Adelaide, SA
価格
税別価格$8,851
税金 (10%)$885
税込み価格$9,736
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
プライミングPRIME
50 Hz50 hZ
その他情報OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 2,338 mm
• Width (mm): 1,100 mm
• Height (mm): 1,710 mm
• Weight (Kg): 1,500kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 30 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 42 AMPS
• READY TO RUN
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA (CATERPILLAR DEALER)
FOR A FULL LISTING OF AVAILABLE STOCK VISIT ... QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
OPEN SKID DIMENSIONS:
• LENGTH (MM): 2,338 MM
• WIDTH (MM): 1,100 MM
• HEIGHT (MM): 1,710 MM
WEIGHT (KG): 1,500KG
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Lisa Allan
オーストラリア連邦
電話:+61 07 3722 1403
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で