Olympian XQE30

Olympian XQE30

Prix
8 859 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
8670 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueOlympian XQE30
Catégoriegroupes électrogènes mobiles
Numéro de fabricationC6R00214
N° de stockUA673
Numéro de catalogueCU2432469
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation8670 h
PaysAustralie
EmplacementAdelaide, SA
Prix
Prix (hors TVA)8 859 $
TVA (10%)886 $
Prix (TVA incluse)9 745 $
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
SERVICE PRINCIPALPRIME
50 hZ50 hZ
Autres informationsOPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 2,338 mm
• Width (mm): 1,100 mm
• Height (mm): 1,710 mm
• Weight (Kg): 1,500kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 30 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 42 AMPS
• READY TO RUN
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA (CATERPILLAR DEALER)
FOR A FULL LISTING OF AVAILABLE STOCK VISIT ... QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
OPEN SKID DIMENSIONS:
• LENGTH (MM): 2,338 MM
• WIDTH (MM): 1,100 MM
• HEIGHT (MM): 1,710 MM
WEIGHT (KG): 1,500KG
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 07 3722 1403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone