Olympian XQE30

Olympian XQE30

Preis
9.143 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
8670 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeOlympian XQE30
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.C6R00214
GerätenummerUA673
KatalognummerCU2432469
Baujahr2012
Std8670 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortAdelaide, SA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.9.143 $
Mwst. (10%)914 $
Preis mit MwSt.10.057 $
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
50 hZ50 hZ
Zusätzliche InformationenOPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 2,338 mm
• Width (mm): 1,100 mm
• Height (mm): 1,710 mm
• Weight (Kg): 1,500kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 30 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 42 AMPS
• READY TO RUN
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA (CATERPILLAR DEALER)
FOR A FULL LISTING OF AVAILABLE STOCK VISIT ... QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
OPEN SKID DIMENSIONS:
• LENGTH (MM): 2,338 MM
• WIDTH (MM): 1,100 MM
• HEIGHT (MM): 1,710 MM
WEIGHT (KG): 1,500KG
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch