Olympian XQE20

Olympian XQE20

価格
9,509 USD
製造年
2010
使用時間数
3819 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドOlympian XQE20
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーOLY00000LD4J03152
ユニット番号UA749
カタログ番号CU2448785
製造年2010
使用時間数3819 h
オーストラリア連邦
所在地Kalgoorlie, WA
価格
税別価格$9,509
税金 (10%)$951
税込み価格$10,460
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
プライミングPRIME
50 Hz50 hZ
その他情報OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1690 mm
• Width (mm): 950 mm
• Height (mm): 1520 mm
• Weight (Kg): 758 kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 28 AMPS
• READY TO RUN
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA (CATERPILLAR DEALER)
FOR A FULL LISTING OF AVAILABLE STOCK VISIT ... QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Lisa Allan
オーストラリア連邦
電話:+61 07 3722 1403
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で