Olympian XQE20

Olympian XQE20

Cena
8 517 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
2330 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaOlympian XQE20
Grupa produktówruchome zestawy generatorów
Numer fabrycznyD4J08600
Nr ew. wew.UA587
Numer kataloguCU2394223
Rok produkcji2012
Godzin2330 h
KrajAustralia
LokalizacjaDarwin, NT
Wycena
Cena bez VAT8 517 $
VAT (10%)852 $
Cena z VAT9 369 $
Features
Akcesoria
WYSOKOPRĘŻNEDIESEL
PRĄDNICEGENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
PODSTAWOWYPRIME
50 hZ50 hZ
Dodatkowe informacjeOPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1690 mm
• Width (mm): 950 mm
• Height (mm): 1520 mm
• Weight (Kg): 758 kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 28 AMPS
• READY TO RUN
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA (CATERPILLAR DEALER)
FOR A FULL LISTING OF AVAILABLE STOCK VISIT ... QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Lisa Allan
Australia
Telefon:+61 07 3722 1403
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon