Olympian XQE20

Olympian XQE20

Preis
8.576 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
2330 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeOlympian XQE20
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.D4J08600
GerätenummerUA587
KatalognummerCU2394223
Baujahr2012
Std2330 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortDarwin, NT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.8.576 $
Mwst. (10%)858 $
Preis mit MwSt.9.434 $
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
50 hZ50 hZ
Zusätzliche InformationenOPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1690 mm
• Width (mm): 950 mm
• Height (mm): 1520 mm
• Weight (Kg): 758 kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 28 AMPS
• READY TO RUN
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA (CATERPILLAR DEALER)
FOR A FULL LISTING OF AVAILABLE STOCK VISIT ... QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch