Olympian XQE20

Olympian XQE20

Prix
8 168 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
3396 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueOlympian XQE20
Catégoriegroupes électrogènes mobiles
Numéro de fabricationOLY00000TD4J08695
N° de stockUA735
Numéro de catalogueCU2432928
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation3396 h
PaysAustralie
EmplacementDarwin, NT
Prix
Prix (hors TVA)8 168 $
TVA (10%)817 $
Prix (TVA incluse)8 985 $
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
SERVICE PRINCIPALPRIME
50 hZ50 hZ
Autres informationsOPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1690 mm
• Width (mm): 950 mm
• Height (mm): 1520 mm
• Weight (Kg): 758 kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 28 AMPS
• READY TO RUN
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA (CATERPILLAR DEALER)
FOR A FULL LISTING OF AVAILABLE STOCK VISIT ... QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 07 3722 1403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone