Olympian XQE100

Olympian XQE100

Cena
13 532 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
8506 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaOlympian XQE100
Grupa produktówruchome zestawy generatorów
Numer fabrycznyOLY00000CE4E00390
Nr ew. wew.UA707
Numer kataloguCU2430998
Rok produkcji2012
Godzin8506 h
KrajAustralia
LokalizacjaDarwin, NT
Wycena
Cena bez VAT13 532 $
VAT (10%)1 353 $
Cena z VAT14 885 $
Features
Akcesoria
WYSOKOPRĘŻNEDIESEL
PRĄDNICEGENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
PODSTAWOWYPRIME
W POGOTOWIUSTANDBY
50 hZ50 hZ
Dodatkowe informacjeOPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,570mm
• Width (mm): 1,230 mm
• Height (mm): 2,030 mm
• Weight (Kg): 2,520kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 100 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 139AMPS
• READY TO RUN
(PRICES QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Lisa Allan
Australia
Telefon:+61 07 3722 1403
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon