Olympian XQE100

Olympian XQE100

価格
13,532 USD
製造年
2012
使用時間数
8506 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドOlympian XQE100
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーOLY00000CE4E00390
ユニット番号UA707
カタログ番号CU2430998
製造年2012
使用時間数8506 h
オーストラリア連邦
所在地Darwin, NT
価格
税別価格$13,532
税金 (10%)$1,353
税込み価格$14,885
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
50 Hz50 hZ
その他情報OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,570mm
• Width (mm): 1,230 mm
• Height (mm): 2,030 mm
• Weight (Kg): 2,520kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 100 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 139AMPS
• READY TO RUN
(PRICES QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Lisa Allan
オーストラリア連邦
電話:+61 07 3722 1403
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で