Olympian XQE100

Olympian XQE100

Preis
13.532 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
8506 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeOlympian XQE100
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.OLY00000CE4E00390
GerätenummerUA707
KatalognummerCU2430998
Baujahr2012
Std8506 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortDarwin, NT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.13.532 $
Mwst. (10%)1.353 $
Preis mit MwSt.14.885 $
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
50 hZ50 hZ
Zusätzliche InformationenOPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,570mm
• Width (mm): 1,230 mm
• Height (mm): 2,030 mm
• Weight (Kg): 2,520kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 100 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 139AMPS
• READY TO RUN
(PRICES QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch