Caterpillar XQ2000

Caterpillar XQ2000

Preis
625.000 USD
Baujahr
2010
Betriebsstunden
4332 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar XQ2000
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.NAM00332
GerätenummerNR10200
KatalognummerCU1860028
Baujahr2010
Std4332 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSan Leandro, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.625.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung2500 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
SCHALTGETRIEBESWITCHGEAR
MIETBARE/MOBILE POWERMODULERENTAL/MOBILE POWER MODULES
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
CAT MarkengeneratorCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Zusätzliche Informationen*END USE: PWR MOD/XQ
*ENGINE AR - BASIC
*GENERATOR AR - PWR
*XQ2000 POWER MODULE
2722 BHP 1825 GEN KW W/F 60 HZ
AIR INLET SYSTEM
AVR
BASE (MOUNTING SYSTEM)
BATTERY OPTIONS
CONTROL PANEL
DISPLAY UNITS
DTO QUOTE DESIGN FEE
DUTY - RATING TYPE
GOVERNOR TYPE
LANGUAGE OPTIONS
LUBRICATION SYSTEM
MARKET SEGMENT
OPTIONAL ALTERNATORS
RADIATOR
SUB-MARKET SEGMENT
TRAILER XQ RANGE
VOLTAGE OPTION
WORK CODE
END USER LOCATION DESCRIPTION
CONTROL PANEL LOCATION
DECALS
ENGINE RATING
ENCLOSURES
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
2500kVA / 2000kW / 480Volts @ 1800RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PETERSON POWER SYSTEMSSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Eric Plebuch
Telefon:+1 888 627 2924
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch