Caterpillar XQ1500

Caterpillar XQ1500

Preis
175.000 USD
Baujahr
1999
Betriebsstunden
700 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar XQ1500
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.6WN00335
GerätenummerP007582
KatalognummerCU1276601
Baujahr1999
Std700 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMiami, FL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.175.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung1875 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
MIETBARE/MOBILE POWERMODULERENTAL/MOBILE POWER MODULES
60 hZ60 hZ
CAT MarkengeneratorCAT BRAND GENSET
Zusätzliche Informationen1500 KW STANDBY PORTABLE GENERATOR CAT 3512B DIESEL ENGINE
SOUND ATTENUATED 40 FT. CONTAINER
EMCP II CONTROL PANEL
2500 AMP MAIN CIRCUIT BREAKER
1000 GAL. FUEL TANK
JACKET WATER HEATER
480 V. 60 HZ, 1800 RPM
DUAL AXLE CHASSIS
* HOURS OF OPERATION ARE LAST KNOWN HOURS. HOURS CAN AND WILL BE DIFFERENT FROM WHAT IS SHOWN BASED ON THE ACTUAL USAGE THE UNITS HAVE HAD WHILE IN A RENTAL OPERATION.
BATTERY CHARGER
ALTERNATOR
24 VOLT SYSTEM
8 D BATTERIES
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PANTROPIC POWER SYSTEMSSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Italo Yannuzzelli
Telefon:+1 305 592 4944
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch