卡特彼勒 XQ1475G - G3516C

卡特彼勒 XQ1475G - G3516C

价格
460,667 USD
年份
2014
使用小时
19921 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar XQ1475G - G3516C
产品类别租赁发电机组
生产号/编号JKK00220
内部库存编号350-1850-0001
目录编号CU4253935
制造年份2014
使用小时19921 小时 h
国家荷兰
机器位置Eindhoven
定价
不含税价格$460,667
-
含税价格-
细节
输出功率1844 千伏安
频率50 赫兹
Features
配件
NATURAL GASNATURAL GAS
发电机GENERATORS
RENTAL/MOBILE POWER MODULESRENTAL/MOBILE POWER MODULES
卡特品牌发电机CAT BRAND GENSET
其他信息Top end overhaul done in 2018 by PON Power, the Netherlands at 19,167 runhours, Report available upon request

Conversion to 50/60Hz switchable is possible.
change of gear train and camshafts
额定功率
Continuous
50Hz
1844kVA / 1475kW / 400Volts @ 1500RPM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ENERGYST CAT RENTAL POWER见库存网站选择联系人
Bart-Jan van Wanrooij
荷兰
电话:+31 76 5438535
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话