キャタピラー G3512

キャタピラー G3512

価格
616,000 USD
製造年
2014
使用時間数
674 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar G3512
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーCSP00263
ユニット番号EQ022941
カタログ番号CU2188020
製造年2014
使用時間数674 h
アメリカ
所在地Milford, MA
価格
税別価格$616,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力687 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
天然ガスNATURAL GAS
プライミングPRIME
レンタル/移動式電源モジュールRENTAL/MOBILE POWER MODULES
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
その他情報1200 AMP MOLDED CASE BREAKER
40-FOOT SOUND ATTENUATED ENCLOSURE WITH CHASSIS
550 KW / 480 V ONLY
CATERPILLAR XQ550G POWER MODULE
CRITICAL GRADE THREE WAY CATALYST SILENCER WITH AIR/ FUEL RATIO CONTROL
EMCP II PLUS GENSET CONTROLLER
LOW PRESSURE NATURAL GAS
UTILITY GRADE PARALLELING SWITCHGEAR
電力定格
Prime
60Hz
687kVA / 550kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MILTON CAT POWER SYSTEMS在庫を確認する連絡先を選んでください
John Banks
電話:+1 508 634 5539
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で